Skip to content Skip to navigation
Siłowniki liniowe Electrak FA14

Siłowniki liniowe Electrak FA14

Siłownik Electrak FA14 jest zaprojektowany do wszechstronnych zastosowań o dużych wymaganiach co do wytrzymałości i solidności.  Wyposażony jest w system montażu kołnierzowego i w napęd ze śrubą ACME lub kulową, umożliwia łatwe podłączenie silnika wybranego przez klienta.  Siłowniki te są w stanie wytrzymać trudne warunki otoczenia i są praktycznie bezobsługowe. 

Przegląd

Dane techniczne:

Parametry robocze Śruby ACME Śruba kulowa
Maks. długość skoku: mm (cale) 600 mm (24 cali)
Maks. obciążenie dynamiczne:  N (lbf) 2250 (500) 6800 (1530)
Maksymalne obciążenie statyczne:  N (lbf) 11350 (2550) 18000 (4050)
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu:
  mm/s (cale/s)
32 (1,25) 37 (1,46)
Maks. moment obrotowy: Nm (lbf-in) 1.8 (16)
Maks. prędkość wejściowa: obr./min. 3000
Temperatura robocza:  ºC (ºF) -25 do +65 (-15 do +150)

Cechy serii Electrak FA14

  • Rowki montażowe typu T do montażu czujników
  • Montaż kołnierzowy dla silników klienta
  • Rura wysuwana ze stali nierdzewnej
  • Osłona aluminiowa odporna na korozję
  • Montaż kabłąkowy, możliwość montażu czopowego.
  • Sprzęgło przeciążeniowe zabezpieczenia położenia końcowego/pośredniego
  • Hamulec utrzymujący położenie obciążenia
  • Automatyczne blokowanie w modelach ze śrubą ACME
  • Certyfikat CE

Opcje serii Electrak FA14

  • Ręczne wymuszenie sterowania
  • Alternatywne położenia adaptera
  • Kolor niestandardowy
Literatura

Instrukcje obsługi

Electrak LA-FA-IA 1559 KB Email
Electrak LA-FA-IA 282 KB Email
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top