Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrack GX 액추에이터는 최대 2000Ibf(9kN)의 하중 용량이 필요한 응용 분야를 위해 견고한 스크류 어셈블리를 활용합니다. 반면, 랩 스프링 홀딩 브레이크나 역구동 방지 ACME 너트(선택한 정격 하중에 따라 다름)는 액추에이터를 사용하지 않을 때 하중을 제자리에 유지합니다. Electrak GX는 응용분야에 적합한 여러 스트로크 길이 제품과 엔드 장책을 위한 다양한 표준화 옵션을 제공하여 커스터마이제이션 부문을 선도하고 있습니다.