Skip to content Skip to navigation
Electrak 205 액추에이터

Electrak 205 액추에이터

Electrak 205 액추에이터가 Thomson 액추에이터 제어 시스템과 함께 사용될 경우 정밀 피드백 제어를 위해 10회 전위차계를 통해 다단계 위치지정 능력을 보유합니다. 조절식 내장형 리밋 스위치가 있는 이동 범위 자동 차단 장치를 간편하게 조절할 수 있습니다. 완전 개스킷형 하우징과 모터 보호용 씰이 열악한 산업 환경에서 내부 구성품을 보호합니다.

개요

사양

성능 사양 Electrak 205
입력 전압(VAC) 1Φ (60)에서 115
1Φ (50/60)에서 230 
최대 스트로크 길이: mm (in) 610 mm (24 in)
최대 동적 부하:  N (lbf) 6800 (1500) *제한 적용
최대 정적 부하:  N (lbf) 17800 (4000)
최대 무부하 속도:  mm/s (in/s) 52 (2.05)
최대 총부하 속도:  mm/s (in/s) 44 (1.75)
25 ºC (77 ºF)에서 총 부하 듀티 사이클 25%
스크류 유형
작동 온도:  ºC (ºF) -25 - +65 (-15 - +150)
보호 등급 IP55
호환 컨트롤 모델에 따라 다름
올바른 선택을 위해 제품 선택기 사용

Electrak 205 특징

  • 스테인레스 스틸 연장관
  • 볼 스크류 구동 시스템
  • 정확한 위치지정을 위한 전자식 브레이크
  • 열 스위치 장착 모터
  • 조절식 스트로크 말단 리밋 스위치
  • 핀 연결 장착을 위한 후방 클레비스
  • 10K 전위차계(385Ω/인치)
  • 튜브 장착용 범용 장착 클램프
  • 내구성을 위한 금속 추진 기어
  • 정비 불필요

Electrak 205 부품 번호 찾아보기
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top