Skip to content Skip to navigation
Actuadores Electrak 205

Actuadores Electrak 205

Los actuadores Electrak 205 presentan capacidad de posicionamiento de paso múltiple a través de un potenciómetro de 10 vueltas para control de retroalimentación preciso cuando se usa con sistemas de control de actuador Thomson. Con interruptores de límite integrales ajustables, el rango de viaje de apagado automático se puede ajustar fácilmente. El alojamiento de motor completamente empacado y los sellos de seguridad del motor protegen los componentes internos contra ambientes industriales agresivos.

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones de Desempeño Electrak 205
Voltajes de Entrada (VCA) 115 @ 1Φ (60)
230 @ 1Φ (50/60)
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) 610 mm (24 pulg.)
Carga Dinámica Máx.:  N (lbf) 6800 (1500) *aplican restricciones
Carga Estática Máx.:  N (lbf) 17800 (4000)
Velocidad sin Carga Máx.:  mm/s (pulg./s) 52 (2.05)
Velocidad con Carga Completa Máx.:  mm/s (pulg./s) 44 (1.75)
Ciclo de servicio con carga completa @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Tipo Husillo Bola
Temperatura de operación:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Clase de Protección IP55
Controles Compatibles Varía por modelo
Use nuestro Selector de Producto para la selección adecuada

Características de Electrak 205

  • Tubo de extensión de acero inoxidable
  • Sistema de accionamiento de husillo de bolas
  • Freno eléctrico para posicionamiento preciso
  • Motor con interruptor térmico
  • Interruptores de límite de final de carrera ajustables
  • Clavijas traseras para montaje de pasador a pasador
  • Potenciómetro de 10K (385Ω/pulgada)
  • Abrazadera de montaje universal para montaje de tubo
  • Engranes rectos metálicos para durabilidad
  • Libre de mantenimiento

Buscar número de pieza de Electrak 205
Bibliografía

Folletos

Catálogos

Linear Actuators 11508 KB Email
Linear Actuators 4558 KB Email
Linear Actuators 2688 KB Email

Manuales

MODELOS CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top