Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson은 다양한 종류의 표준 전동 선형 구동기를 제공해 여러 다른 니즈를 충족할 수 있습니다. Thomson은 고유한 응용분야 매개변수가 종종 고유한 구동기 구성 및 변형을 결정한다는 사실을 이해하고 있습니다. Thomson의 구동기는 다른 많은 제품과 마찬가지로 이를 염두에 두고 설계했기 때문에 특정한 요구사항에 맞도록 맞출 수 있습니다.
Thomson 전동 구동기는 최종 어셈블리에서 마음대로 설계가 가능한 모듈을 사용하여 제작됩니다. 이러한 작업은 사용자의 주문을 신속하고 비용 효과적으로 수용할 수 있는 유연한 어셈블리를 제공하도록 구성되었습니다.
처음부터 알맞은 부품을 선택하도록 당사의 숙련된 엔지니어들이 도와드리며, 지원 팀 직원들은 설치 후 적절한 초기 적용을 감독하며 종합적인 지원을 제공합니다.
제공되는 맞춤 옵션
스트로크 및 수축 길이
스트로크 및 수축 길이
드롭인 교체를 지원하기 위한 핀투핀 길이
제어 및 피드백
전위차계, 인코더 같은 다양한 스트로크 및 스피드 피드백 장치
사용자가 설정할 수 있는 현재 제한(포스 피드백)과 스피드 제어 기능
기존 제어에 대해 미리 설정한 스트로크 피드백(예: 전위차계 값을 특정 스트로크로 설정)
CAN 버스 바우드 레이트 및 진단 메시지
와이어 하니스 및 커넥터
인증, 미학 및 환경 맞춤
고객의 고유한 응용분야 요구사항을 충족하도록 돕는 인증(CE, UL 등)
스테인리스 스틸 및 부식 방지 마감
일부 모델의 도색(또는 도색 없는) 마감
장비 및 설치
어댑터
맞춤형 엔벨로프에 맞는 하우징
무게를 줄이고 부하 핸들링 능력과 견고함을 늘리기 위한 구조 변경
성능
대체 모터 전압
부하 핸들링을 위한 클러치 설정
대체 부하 및 긴 수명을 위한 속도 제어용 기어 세트
스러스트 또는 수명 연장을 위한 스크
류
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.