Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 WB(BASELine) 선형 장치 모델(WB40/60)은 향상된 신뢰성을 제공하면서도 유지보수를 거의 필요로 하지 않습니다. 알루미늄 프로필 내부에 백래시가 적은 단일 너트가 사용된 이 장치들은 마운팅 스트립을 사용하여 기계 프레임에 직접 결합될 수 있습니다. 선형 구동 장치와 모터 간의 컴팩트한 인터페이스(파워 브리지라고 함)는 이제 종전 버전들과 동일한 편평한 구조입니다.
| 규격 / 샤프트 크기 | WB40 | WB60 |
|---|---|---|
| 종단면 규격(w x h): mm(in) | 40 x 37(1.6 x 1.5) | 60 x 59(2.4 x 2.3) |
| 최고 선형 속도: m/s(in/s) | 0.25(9.8) | 1(39.4) |
| 반복성: ± mm(in) | 0.05(0.002) | 0.05(0.002) |
| 최대 가속: m/s2(in/s2) | 5(197) | 5(197) |
| 최고 입력 속도: rpm(rev/s) 볼 스크류 장치 복합 너트의 리드 스크류 장치 |
3000(50) 1500(25) |
3000(50) 1500(25) |
| 작동 온도 한계: °C(°F) | 0 ~ 80(32 ~ 176) | 0 ~ 80(32 ~ 176) |
| 최대 동적 하중(Fx): N(lbf) 볼 스크류 장치 / 리드 스크류 장치 |
200 / 500(45 / 112) | 2500 / 2500(562 / 562) |
| 최대 동적 하중(Fy): N(lbf) 완전한 장치 |
200(45) | 500(112) |
| 최대 동적 하중(Fz): N(lbf) 완전한 장치 |
250(56) | 650(146) |
| 최대 동적 하중 모멘트(Mx): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
6(53) | 30(266) |
| 최대 동적 하중 모멘트(My): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
15(133) | 70(620) |
| 최대 동적 하중 모멘트(Mz): Nm (lbf-in) 완전한 장치 |
10(89) | 50(443) |
| 최대 구동 축력(Frd): N(lbf) | 80(18) | 150(34) |
| 최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) | 1(8.9) | 17(150.5) |
| 스크류 직경: mm(in) | 12(0.47) | 20(0.79) |
| 스크류 리드: mm(in) 볼 스크류 장치 / 리드 스크류 장치 |
5 / 4.8(0.2 / 0.19) | 5.20 / 8(0.21 / 0.32) |
| 중량: kg(lb) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 |
1.07(10.5) 0.30(0.66) 0.45(0.99) |
3.63(8.0) 0.72(1.6) 1.17(2.6) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
To download the models below, you will need to sign in.