Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson FORCELine MLSH60Z 포지셔닝 슬라이드는 매우 신속한 SPEEDLine 유도 시스템으로 설계되었습니다. 획기적이고 성공적인 플라스틱 커버 밴드가 장착된 이 장치는 모든 방향에서 설치될 수 있습니다. 이 장치의 파워 브리지 표면은 T-슬롯 간격과 유사하게 설계되어 갠트리나 Cartesian 시스템의 X-Y 조립이 간편합니다.
| 규격 / 샤프트 크기 | MLSH60Z |
|---|---|
| 종단면 규격(w x h): mm(in) | 160 x 65(6.3 x 2.6) |
| 벨트의 종류 | 32ATL5 |
| 최대 행정 길이: mm(in) | 5500(217) |
| 최고 선형 속도: m/s(in/s) | 6.5(256) |
| 최대 가속: m/s2(in/s2) | 40(1575) |
| 반복성: ± mm(in) | 0.05(0.002) |
| 최고 입력 속도: rpm | 3000 |
| 작동 온도 한계: °C(°F) | 0 ~ 80(32 ~ 176) |
| 최대 동적 하중(Fx): N(lbf) | 1480(333) |
| 최대 동적 하중(Fy): N(lbf) | 3000(674) |
| 최대 동적 하중(Fz): N(lbf) | 3000(674) |
| 최대 동적 토크(Mx): Nm(lbf-in) | 165(1460) |
| 최대 동적 토크(My): Nm(lbf-in) | 310(2744) |
| 최대 동적 토크(Mz): Nm(lbf-in) | 310(2744) |
| 최대 구동 샤프트 토크(Mta): Nm(lbf-in) | 45(398.3) |
| 도르래 직경: mm(in) | 42.97(1.69) |
| 샤프트 회전당 행정: mm(in) | 135(5.32) |
| 중량: kg(lb) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 |
12.6(27.8) 1.33(2.9) 3.9(8.6) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.