SSETWNAM40DD-NB

SSETWNAM40DD-NB
슈퍼 스마트 볼 베어링, 미터

SSE, 볼 부싱 베어링 트윈 필로우 블록, 40mm, Self-Aligning, Adjustable, 말단 지지 설비를 위한 폐쇄형, Not Corrosion Resistant, 씰

리드 타임:  18 주*

측정

측정
크기
A 108.00 mm (4.252 in)
A1 54.00 mm (2.126 in)
B 176.00 mm (6.929 in)
d 40.00 mm (1.575 in)
E1 86.00 mm (3.386 in)
E2 124.00 mm (4.882 in)
H1 91.00 mm (3.583 in)
N 10.50 mm (0.413 in)

명세서

사양
조절식/조절 불가 조절식
폐쇄형/개방형 폐쇄형
나일론 볼 또는 교대 나일론 볼 Nylon Balls
롤 팩 롤 팩 없음
정격 식품 등급 식품 등급 불가
자기 정렬 자기 정렬
싱글/트윈 트윈
온도 최대값 85 °C / 185 °F
샤프팅 클래스에서 사용 MM
와이퍼, 씰 DD
공칭 직경 40 mm / 1.575 in
길이 176 mm / 6.929 in
높이 91 mm / 3.583 in

성능

성능
하중 지지력, 동적 2740 N / 615.977 lbf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: