SSETWNAM40DD-NB

SSETWNAM40DD-NB
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 40 mm, Self-Aligning, Adjustable, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant, Joints

Délai d'exécution :  18 Semaines*

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 108,00 mm (4,252 in)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 176,00 mm (6,929 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 124,00 mm (4,882 in)
H1 91,00 mm (3,583 in)
N 10,50 mm (0,413 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints DD
Diamètre nominal 40 mm / 1,575 in
Longueur 176 mm / 6,929 in
Hauteur 91 mm / 3,583 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 2740 N / 615,977 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :