HD12B068-0300SY21MMSD

HD12B068-0300SY21MMSD

액추에이터, Electrak HD, 12 Vdc, 동적 하중: 볼 스크류, 6.8kN(1529lbs), 최대 스트로크 길이: 300 mm, 컨트롤: Synchronous Control, 0.3m 길이 케이블, 플라잉 리드 포함

리드 타임:  6 주*
$1250.05 각 제품**

    • Electrak® HD – 고성능 리니어 액추에이터, 더 높은 출력, 더 긴 스트로크, 온보드 제어. 선택 사양으로 J1939 CAN bus/CANOpen 및 뛰어난 내구성 제공
    • 비교할 수 없는 내구성. IP69K (정적), IP67 (정적) 및 IP66 (동적) 등급은 Electrak HD가 가장 가혹한 환경에서도 견딜 수 있음을 증명합니다.
    • 200시간 염수 분무 테스트 완료.
    • RoHS 및 REACH (EU) 인증. CE 준수.
    • 통합된 매뉴얼 오버라이드 기능.
    • 표준 회전방지 기능.
    • 내장 열 과부하 방지 기능.
    • 25°C에서 25% 듀티 사이클

측정

측정
크기
A 490.0 mm (19.291 in)
B1 13.4 mm (0.528 in)
B2 21.6 mm (0.850 in)
B3 25.4 mm (1.000 in)
B4 12.2 mm (0.480 in)
C1 17.5 mm (0.689 in)
C2 10.9 mm (0.429 in)
C3 30.2 mm (1.189 in)
S 300.0 mm (11.811 in)

명세서

사양
회전 방지 Yes
브레이크
케이블 길이 300.000 mm / 11.811 in
인증 CE
특수 커넥터 플라잉 리드
엔드 플레이, 최대 1.200 mm / 0.047 in
IP 등급, 동적 66
IP 등급, 정적 66, 67, 69K
수동 오버라이드 Yes
재료 E-코팅 아연 합금, 양극 산화 처리 알루미늄, 스테인레스 스틸
정격 스트로크 300.00 mm / 11.81 in
스트로크 끝단 보호 전위차계 출력 한계
스트로크 중간 보호 전자식 하중 모니터링
나사 유형
최대 온도 85 °C / 185 °F
최소 온도 -40 °C / -40 °F
온도 모니터링 Yes
전압 12 Vdc
전압 공차 9-16 VDC
최대 전류 소모 20.0 amp
무게 7.500 kg / 16.535 lbs
통합 모터 제어 Yes
전자 부하 모니터링 Yes
제어 로우 레벨 스위칭
피드백 None
일련 번호가 있는 No
스마트 액추에이션 No
스트로크 공차 1.200 mm / 0.047 in
액체 포함 여부 No
반품 가능 No
보증 12개월
설치 매뉴얼 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Installation_Operation_mnko.pdf

성능

부하에 따른 최대 속도 및 전류

성능
듀티 사이클 25%
하중, 동적 6,800 N / 1,529 lbf
하중, 정적 18,000 N / 4,047 lbf
염수 분무 저항 500시간
최대 속도 13.50 mm/s / 0.53 in/s
최소 속도 10.50 mm/s / 0.41 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: