HD12B068-0300SY21MMSD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Siłownik, Electrak HD, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: kulowa śruba pociągowa, 6,8 kN (1529 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 300 mm, Sterowanie: Sterowanie synchroniczne, Przewody o długości 0,3 m z luźnymi przewodami
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
- Electrak® HD — siłownik liniowy o dużej wydajności, wyższej mocy, dłuższym skoku, z wbudowanymi elementami sterującymi. Dostępny z opcjonalną magistralą CAN/CANOpen J1939 i z niezrównaną odpornością na warunki środowiskowe
- Niezrównana odporność na warunki środowiskowe. Stopnie ochrony IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) i IP66 (dynamiczny) dowodzą, że siłownik Electrak HD jest odporny na najtrudniejsze warunki.
- Testowany w mgle solnej przez 200 godzin.
- Certyfikaty RoHS i REACH (UE). Certyfikat CE.
- Zintegrowane sterowanie ręczne.
- Zabezpieczenie przeciwobrotowe w standardzie.
- Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym.
- Cykl pracy 25% przy 25°C