DA24-10A65M20M0N-DMM

DA24-10A65M20M0N-DMM

액추에이터, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, 동적 하중: 2250N, acme, 30mm/s, 최대 스트로크 길이: 200 mm, 컨트롤: 옵션 없음


    • 튼튼하고 견고함
    • 매우 혹독한 환경에서도 견딤
    • 스테인리스 스틸 익스텐션 튜브
    • 부식 방지 알루미늄 커버 튜브
    • 트러니언 장착 가능
    • 스트로크 중간 및 끝단 보호를 위한 과부하 클러치
    • 자기 센서용 커버 튜브의 T 슬롯 홈
    • 열 스위치가 있는 모터

측정

측정
크기
A 369.9 mm (14.563 in)
S 200.0 mm (7.874 in)

명세서

사양
어댑터 위치 두 어댑터 모두 0도(표준 위치)
회전 방지 Yes
브레이크 예, 볼 스크류 포함, 자체 잠금 리드 스크류
인증 CE
특수 커넥터 플라잉 리드
엔드 플레이, 최대 1.000 mm / 0.039 in
IP 등급, 동적 N/A
IP 등급, 정적 IP65
수동 오버라이드 No
재료 스테인레스 스틸, 산화 양극 처리 알루미늄, 아연
정격 스트로크 200.00 mm / 7.87 in
스트로크 끝단 보호 과부하 클러치
스트로크 중간 보호 과부하 클러치
나사 유형 Acme
최대 온도 65 °C / 149 °F
최소 온도 -25 °C / -13 °F
온도 모니터링 No
전압 24 Vdc
전압 공차 20-32 VDC
최대 전류 소모 13.5 amp
무게 5.100 kg / 11.244 lbs
제어 없음
피드백 None
일련 번호가 있는 No
스마트 액추에이션 No
액체 포함 여부 No
반품 가능 No

성능

부하에 따른 최대 속도 및 전류

성능
듀티 사이클 25%
하중, 동적 2,250 N / 506 lbf
하중, 정적 2,250 N / 506 lbf
염수 분무 저항 N/A
최대 속도 30.00 mm/s / 1.18 in/s
최소 속도 18.00 mm/s / 0.71 in/s

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: