DA24-10A65M20M0N-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 2250 N, Acme/Trapez, 30 mm/s, Max. Hublänge: 200 mm, Steuerung: Keine Option
- Solide und robust
- Widersteht extrem rauen Umgebungsbedingungen
- Kolbenstange aus Edelstahl
- Korrosionsbeständiges Aluminium-Schutzrohr
- Gabel-Gelenkkopf-Montage möglich
- Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
- T-Nuten im Schutzrohr für Magnetsensoren
- Motor mit Thermoschalter