A12C2KB5-10M0BH-DEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
액추에이터, Electrak GX, 1 x 115 Vac, 동적 하중: 9000N, 볼, 9mm/s, 최대 스트로크 길이: 10 inch, 컨트롤: 핸드 완드
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- 견고하고 신뢰할 수 있음
- 애크미 및 볼스크류 모델
- 정적 하중 최대 18 kN / 4000 lbf
- 동적 하중 최대 9 kN / 2000 lbf
- 중간 및 스트로크 끝단 보호를 위한 과부하 클러치
- 열 스위치가 있는 모터
- 유지보수가 필요 없음
- 액추에이터를 작동시키기 위한 커패시터 필요. 115 Vac = 35 µF, p/n 9200-448-002, 230 Vac = 10 µF, p/n 9200-448-003.