A12C2KB5-10M0BH-DEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktuator, Electrak GX, 1 x 115 Vac, Dynamische Tragzahl: 9000 N, Kugel, 9 mm/s , Max. Hublänge: 10 inch, Steuerung: Kabelfernbedienung
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
**Kosten für Versand, Verpackung sowie Einfuhrsteuern/-abgaben sind nicht enthalten.
- Robust und zuverlässig
- Modelle mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb
- Statische Tragzahlen bis 18 kN
- Dynamische Tragzahlen bis 9 kN
- Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
- Motor mit Thermoschalter
- Wartungsfrei
- Kondensator für den Aktuatorbetrieb erforderlich 115 VAC = 35 µF, TN 9200-448-002, 230 VAC = 10 µF, TN 9200-448-003.