89022010

89022010
89022010

ADAPTER-KARDAN KAR-2 4005/4010/4020/4040


  • Trunion adapter for mounting a flanged ball or lead screw nut.
  • Hole pattern in accordance with DIN69051

측정

dimensions
측정 항목
[A2]30 mm
[B1]140 mm
[B2]100 mm
[B3]20 mm
[C1]40 mm
[D1]63 mm
[D4]78 mm
[TH]M8x14 

명세서

명세서
Model CodeKAR-2 4005/4010/4020/4040 
Temperature Max300 °F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: