522P55UDRL6000

522P55UDRL6000

500 시리즈 롤러 레일, 55mm, 정밀도, 하단에서 볼트 조임, 얇고 빽빽한 크롬 도금 강철 합금

리드 타임:  30 Weeks*
$19320.00 각 제품**
Cut to Length:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm

지금 구매하기

  • 업계 최고의 하중 용량
  • 4개의 롤러 트랙을 뒷면에서 뒷면으로 배열하여 높은 강도를 제공함
  • 고급 분쇄 기술을 통한 직선 레일
  • 최대 6m의 조인트 프리 레일로 설치가 간단하며 정확도가 더욱 향상됨
  • 특허받은 인서트 몰딩 재순환 경로 및 최적화된 형상을 통해 매끄럽고 조용히 움직임
  • 다양한 캐리지 스타일 및 크기로 제공됨
  • 현장에서 모듈형 씰을 변경할 수 있음
  • 레일 및 캐리지 옵션 재고를 통해 빠르게 배송 가능함
  • 다양한 액세서리 제품을 이용하여 맞춤화할 수 있음
  • Thomson Accumax 대체

측정

측정
크기
[B1] 53.0 mm (±0.05)
[F1] 16.0 mm
[G2] 22.0 mm
[J1] 48.0 mm
[S3] M14
[X] 60.0 mm

명세서

사양
볼/롤러 롤러
캐리지/레일/어셈블리 철도
레일 스타일 하단에서 볼트 조임
크기 55
레일 길이 6,000.0 mm (236.22 in)
정확도 등급 정밀도
재료 얇고 빽빽한 크롬 도금 강철 합금
최고 온도 80 °C (176 °F)
최저 온도 -40 °C (-40 °F)
무게 91.200 kg (201.062 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: