522P55UDRL6000

522P55UDRL6000

Rail à rouleaux série 500, 55mm, Précision, Boulonnage par le bas, Alliage d'acier chromé fin dense

Délai d'exécution :  30 Semaines*
$19320.00 unité**
Découpe à la longueur:

Min.: 50.0 mm  Max.: 5950.0 mm  Tolérance ± 0,1 mm

Ajouter au panier

  • Capacités de charge leaders dans l’industrie
  • Grande rigidité de l'ensemble des quatre pistes à rouleaux dos à dos
  • Des rails droits grâce à des technologies de meulage avancées
  • Une installation simple et une meilleure précision grâce à des rails sans joint jusqu'à 6 mètres
  • Mouvement fluides et silencieux grâce à des chemins de recirculation moulés à insert breveté et des géométries optimisées
  • Plusieurs modèles de chariot et formats disponibles
  • Joints modulaires modifiables sur site
  • Options de rail et chariot en stock ou en livraison à court terme
  • Personnalisation avec une offre d'accessoires élargie
  • Remplace Thomson Accumax

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[B1] 53,0 mm (±0.05)
[F1] 16,0 mm
[G2] 22,0 mm
[J1] 48,0 mm
[S3] M14
[X] 60,0 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Rouleau
Chariot/Rail/Ensemble Rail
Montage de rail Boulonnage par le bas
Dimensions 55
Longueur de rail 6 000,0 mm (236,22 in)
Classe de précision Précision
Matériau Alliage d'acier chromé fin dense
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 91,200 kg (201,062 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :