Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
액추에이터의 제어 및 전원 설정은 사용되는 모터의 종류와 액추에이터의 내장 전자 장치에 따라 다릅니다. 많은 DC 및 AC 액추에이터는 전원 공급 장치와 DPDT(Double Pole, Double Throw) 스위치로 작동할 수 있습니다. 보다 정교한 (스마트한) 액추에이터는 제어 체계 또는 버스 통신 시스템 쪽으로 배선해야 합니다. 자세한 내용은 액추에이터 설명서를 참고하십시오.