물론입니다. 볼 스크류 어셈블리는 긴 수명과 부드러운 작동을 보장하기 위해 적절한 윤활이 필요합니다. 윤활 없이 작동하면 수명이 기대 수준의 10% 이상 단축될 수 있습니다. 볼 스크류와 너트는 윤활제로 적합하지 않은 방청제만 처리된 상태로 공급됩니다. 구체적인 윤활제 종류는 여러 요인에 따라 다릅니다. 윤활 전문가가 까다로운 애플리케이션에 대한 권고 사항을 제공할 수 있지만 일반적으로 Thomson은 다음과 같이 조언합니다.
- 낮은 하중 및 고속은 기계유 또는 저점도 그리스로 충분합니다.
- 중간 하중 및 속도는 NLGI 1 또는 2 그리스를 사용하면 좋습니다.
- 높은 하중은 EP2 첨가제가 포함된 그리스가 필요할 수 있습니다. EP는 극압(Extreme Pressure)을 의미하며, 고압에서 그리스가 분해되는 것을 방지하기 위해 특수 첨가제를 사용합니다. 이런 종류의 그리스는 스틸 샤프트를 흐릿하게 보이게 만듭니다.
우수한 예방적 유지보수 일정을 수립하려면 애플리케이션을 주의 깊게 모니터링해야 합니다. 스크류에는 항상 그리스/기름이 얇은 막을 형성하고 있어야 합니다. 이것들은 만지면 매끄럽지만 방울져 떨어져서는 안 됩니다. 스크류의 외경에 그리스를 바르고 너트를 앞뒤로 돌리거나 너트에 윤활 장치가 있으면 그것을 통해 나사를 윤활하십시오.
건식 윤활제(PTFE 파우더, 흑연 파우더 등)를 재순환 볼형 또는 롤러형 베어링에서 사용하지 마십시오. 이런 윤활제는 미끄럼 운동에는 좋지만 구름 마찰에는 거의 도움이 되지 않습니다. 추가 정보는 다음 웹 사이트의 기술 문서에서 볼 수 있습니다.
http://www.thomsonlinear.com/downloads/articles/Guide_to_Ball_Screw_Lubrication_tauk.pdf http://www.thomsonlinear.com/downloads/articles/Design_Engineer_Guide_Selecting_Lubricant_Ball_Screws_taen.pdf http://www.thomsonlinear.com/website/com/eng/training/do_ball_screws_need_lubrication.php