Skip to content Skip to navigation
Electrak GX Linear Actuators

Electrak® GX 선형 액추에이터

Electrack GX 액추에이터는 최대 2000Ibf(9kN)의 하중 용량이 필요한 응용 분야를 위해 견고한 스크류 어셈블리를 활용합니다. 반면, 랩 스프링 홀딩 브레이크나 역구동 방지 ACME 너트(선택한 정격 하중에 따라 다름)는 액추에이터를 사용하지 않을 때 하중을 제자리에 유지합니다. Electrak GX는 응용분야에 적합한 여러 스트로크 길이 제품과 엔드 장책을 위한 다양한 표준화 옵션을 제공하여 커스터마이제이션 부문을 선도하고 있습니다.

개요

사양

성능 사양 Acme 스크류 볼 스크류
입력 전압: VDC 12, 24, 36. 48, 90
입력 전압: VAC 115, 230, 440
최대 스트로크 길이: mm(in) 610 (24.0)
최대 동적 하중:  N(lbs) 2250 (500) 6800 (2000) 
최대 정적 하중:  N(lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
최대 무하중 속도: mm/s(in/s) 54 (2.1) 61 (2.4)
최대 전하중 속도: mm/s(in/s) 32 (1.26)  37 (1.4)
전하중 듀티 사이클(@25ºC(77ºF)) 25%
작동 온도:  ºC(ºF) -25 ~ +65(-15 ~ +150)
보호 등급: 표준(옵션) IP67
호환 제어장치 모델에 따라 다양
적절한 선택을 위한 제품 선택기 사용

Electrak GX 기능

  • 스테인레스 스틸 확장 튜브
  • 스트로크 중간/말단을 위한 과부하 클러치 보호
  • 모터 보호를 위한 자동 초기화 열 스위치
  • 자동 활성화 기능이 있는 하중 홀딩 브레이크
  • 강력한 평톱니바퀴 장치
  • Lifetime gear lubrication
  • Self-locking acme screw design
  • Protective seal
  • Clevis mounting

Electrak GX 옵션

  • 전위차계 
  • 수동 제어
  • 대체 엔드 장착 옵션
  • 커넥터 옵션

Electrak GX 부품 번호 찾아보기

CAD 모델

Electrak GX 조립 및 설치 지침 730 KB Email

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top