Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
지금 Thomson이 DCG 컨트롤 제품군의 소형 경량 24 VDC 장치를 제공합니다. DCG 컨트롤은 전자식 리밋 스위치(ELS)가 내장되어 스트로크 중간의 지연 지점과 스트로크 말단에서 액추에이터 이동을 자동적으로 멈춥니다. 또한 인코더가 장착된 일부 액추에이터의 동기식 작동이 가능합니다.
| 사양 | DCG-150 | DCG-160 | DCG-170 | DCG-180 | DCG-190 | DCG-280 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력 전압(VAC) | 115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
| 입력 주파수(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 출력 전압(VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 출력 전류(A) | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 x 8 |
| 작동 온도(°C) | +5 - +45 | +5 - +45 | +5 - +45 | +5 - +45 | +5 - +45 | +5 - +45 |
| 25° (77°)에서 듀티 사이클(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 최대 시간(초) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 호환 액추에이터 | 1, 1SP, 050 | LM80V | 150, LM80H | TC16 | 다중 | 2 x TC16 |
| Linear Actuators | 10455 KB | |
| Linear Actuators | 11510 KB | |
| Linear Actuators | 3296 KB | |
| Linear Actuators | 3264 KB |
