Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Movopart 무로드 액추에이터 슬라이드에 이중 캐리지 옵션이 있습니다. 이 제품군의 볼 가이드 버전은 정밀 포지셔닝에서 중간 수준의 정확도, 속도, 스러스트 애플리케이션 용량과 낮은 마찰을 제공하도록 설계되었습니다.
Cover Band Stretcher는 커버 밴드 수명을 연장하고 스크류와 가이드의 오염을 방지하고 마모에 따른 인장력 조절 필요성을 제거합니다.
| 규격 / 샤프트 크기 | M55 | M75 | M100 |
|---|---|---|---|
| 종단면 크기(w x h): mm(in) | 58 x 55 (2.3 x 2.2) |
86 x 75 (3.4 x 3.0) |
108 x 100 (4.3 x 3.9) |
| 벨트의 종류: | 22-STD SM5-HP |
STD5-40 | STD8-50 |
| 최대 행정 길이: mm(in) | 7000(276) | 12000(472) | 12000(472) |
| 최고 속도: m/s(in/s) | 5.0(197) | 5.0(197) | 5.0(197) |
| 최대 가속: m/s2(in/s2) | 40(1575) | 40(1575) | 40(1575) |
| 반복성: mm(in) | 0.1(0.004) | 0.1(0.004) | 0.1(0.004) |
| 최고 입력 속도: rpm(rev/s) | 2850 | 2300 | 1700 |
| 온도 범위: °C(°F) | -20 ~ 70 (-4 ~ 158) |
-20 ~ 70 (-4 ~ 158) |
-20 ~ 70 (-4 ~ 158) |
| 최대 동적 하중(Fx): N(lbf) < 2.5m/s > 2.5m/s |
400(89.9) 200(45) |
900(202) 450(101) |
1250(281) 625(141) |
| 최대 동적 하중(Fy): N(lbf) | 750(169) | 1750(393) | 4000(899) |
| 최대 동적 하중(Fz): N(lbf) | 750(169) | 1750(393) | 4000(899) |
| 최대 동적 하중 토크 Mx: Nm(lbf-in) |
5(44.3) | 16(142) | 43(381) |
| 최대 동적 하중 토크 My: Nm(lbf-in) |
29(257) | 84(744) | 280(2478) |
| 최대 동적 하중 토크 Mz: Nm(lbf-in) |
29(257) | 84(744) | 280(2478) |
| 최대 구동 축력 Frd: N(lbf) | 200(45) | 600(135) | 1000(225) |
| 최대 구동 샤프트 토크 Mta: Nm(lbf-in) |
12(106) | 30(266) | 45(398) |
| 도르래 직경: mm(in) | 33.4(1.3) | 41.4(1.6) | 56.02(2.2) |
| 샤프트 회전당 행정: mm(in) | 105(4.13) | 130(5.12) | 176(6.93) |
| 중량: kg(lb) 제로 행정 장치 행정 각 100mm당 각 캐리지 |
4.8(10.6) 0.53(1.17) 1.20(2.65) |
7.5(16.5) 0.88(1.94) 2.0(4.41) |
11.61(25.6) 1.43(3.15) 2.20(4.85) |
| Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
| Linear Motion Systems | 1257 KB | |
| Linear Motion Systems | 1425 KB | |
| Linear Units Overview | 1057 KB | |
| Linear Units Overview | 1573 KB | |
| Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
| Linear Motion Systems | 8394 KB | |
| Linear Motion Systems | 8418 KB | |
| Linear Motion Systems | 8430 KB | |
| Linear Motion Systems | 11656 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

To download the models below, you will need to sign in.