다양한 Thomson 선형 슬라이드는 성능, 수명 및 비용의 균형을 유지하면서도 혹독한 환경, 고속 및 고정밀 응용분야에서 작동하도록 구성할 수 있습니다.
스크류 기반, 볼 유도형 위치 지정 선형 슬라이드는 고정밀 정확도와 강도를 비롯해 높은 추력을 요구하는 응용분야를 위해 설계되었습니다. 본 드라이브 및 가이드 구성은 선형 모션 엔지니어가 사용할 수 있도록 사전 조립되어 바로 설치할 수 있는 다양한 선형 슬라이드 중 단 하나를 보여줍니다. 모든 선형 슬라이드는 다양한 모멘트 또는 일반 하중 구성에서 원활하고 정확한 모션을 제공하는 동시에 마찰이 적습니다. 많은 구성 옵션을 신중하게 검토하면 특정 응용분야에 대한 최적의 선형 슬라이드 시스템을 알 수 있습니다.
선형 슬라이드 테이블의 시장 응용분야로는 공장 자동화, 의료, 포장, 기계 공구, 반도체, 인쇄, 자동차 조립, 항공, 식품 가공 등이 있습니다. Thomson에서는 단순한 무운전 선형 가이드부터 모터, 드라이브, 컨트롤, 전기 기계 액세서리를 모두 갖춘 맞춤 설계식 다축 턴키 선형 시스템까지 다양한 선형 슬라이드 테이블을 제공합니다.

Thomson은 응용분야별로 사양과 요구 사항이 다양하다는 점을 이해하고 있으며, 이에 따라 요구사항에 적합하도록 다양한 선형 슬라이드 제품군을 제공합니다. 아래 나열된 제품군 중 하나를 선택하거나 Thomson 전문가의 광범위한 응용분야 엔지니어링 지식을 바탕으로 하는 당사의 온라인 크기 결정 및 선택 도구를 사용해 보십시오. 이 직관적인 도구는 수동 계산에 걸리는 시간보다 훨씬 짧은 시간에 기계 설계를 최적화할 수 있는 새로운 방법을 제공합니다. 일련의 대화형 질문만 완료하면 몇 분 내에 도구를 통해 여러분의 설계에 적합한 선형 슬라이드 솔루션을 찾을 수 있습니다.
이 도구로 설계에 적합한 선형 슬라이드 액세서리와 모터 장착을 선택할 수도 있습니다. Thomson 온라인 스토어를 통해 대화형 3D 모델, 최신 가격, 리드 타임 및 주문에 즉시 액세스할 수 있습니다.
Thomson 선형 슬라이드 제품군은 다음과 같습니다.
2DB (SuperSlide)
Thomson2DB(SuperSlide) 위치 지정 테이블은 중간에서 높은 하중을 이동시키는 엄격한 산업 응용분야를 위해 설계된 지속 서포트 시스템입니다. 이 테이블은 공장에서 사전 조정되고 사전 조립된 상태로 제공되어 베이스에 스크류를 장착하여 즉시 설치할 수 있습니다. 표준 NEMA 모터 장착이 있는 통합 볼 또는 리드 스크류 어셈블리는 이중 LinearRace® 레일 패키지에서 지원됩니다.
2HB (AccuSlide)
Thomson2HB(AccuSlide)는 사각 레일 기술을 사용해 지속 서포트를 제공하는 프로파일 레일 시스템을 기반으로 한 고성능 선형 슬라이드 테이블입니다. 이 장치는 매우 높은 하중 토크를 흡수하고 까다로운 응용분야에서 뛰어난 성능 수명을 제공하도록 설계되었습니다.
2RB (SuperSlide)
Thomson2RB(SuperSlide) 위치 지정 슬라이드는 미터법 및 영국식 표준 단위 모두에서 일체형 스크류 어셈블리를 사용하여 지속적으로 그리고 간헐적으로 지원되는 시스템입니다. Thomson RoundRail 기술에 기반한 이 장치는 중간 수준의 강도와 강성이 필요한 응용분야에 적합합니다.
MF/TF (Movopart®/Rapidtrak®)
ThomsonMovopart MF(TF Rapidtrak) 로드리스 구동기 슬라이드는 유도형 선형 모션을 제공합니다. 하중을 이동시키기 위해 구동기 상단에 있는 새들과 볼 스크류 드라이브를 사용합니다. M(싱글 너트) 및 MD(더블 너트)의 두 가지 버전으로 제공되는 이 볼 유도형 장치는 정밀한 위치 지정을 위해 낮은 마찰과 높은 하중 지지력을 제공하도록 설계되었습니다. 또한, 높은 추력, 정밀도 및 강도를 제공하고 긴 스트로크 길이를 지원합니다.
MG/TG (Movopart/Rapidtrak)
ThomsonMovopart MG(Rapidtrak TG) 로드리스 구동기 슬라이드는 로드를 전달하기 위해 구동기 상단을 따라 움직이는 안장과 볼 스크류 드라이브를 통해 유도된 선형 모션을 제공합니다. 이러한 장치는 고속, 높은 추력, 긴 스트로크 지원을 비롯해 낮은 비용을 염두에 두고 설계되었습니다. M(싱글 너트) 및 MD(더블 너트)의 두 가지 버전으로 제공됩니다. 이러한 버전은 여전히 정교한 위치 지정을 제공하면서 더 낮은 하중과 속도 적용 시에도 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
MS (MicroStage)
ThomsonMicroStage MS 초소형 선형 슬라이드 테이블은 오늘날 시장에서 가장 작고 저렴하며 가벼운 볼 유도형 시스템 중 하나입니다. 가이드의 설계는 Thomson Super Ball Bushing® 기술에 기반하며 비좁은 공간에서의 자동화에 적합합니다.