Skip to content Skip to navigation
고하중 볼 스크류

고하중 볼 스크류

Thomson 고하중 볼 스크류는 사출 성형, 프레싱 및 금속 가공 분야의 대형 제조 기계에 이상적입니다. 이 제품은 수평축 및 수직축의 하중을 정확하고 안전하게 이동시키는 동시에 최소한의 유지보수로 길고 믿을 수 있는 수명을 제공합니다. 당사의 표준 포트폴리오에는 직경이 최대 160mm이고, 최대 동적 하중은 1,440kN인 크기의 제품이 포함됩니다. Thomson은 또한 구체적인 용도 요청에 따라 이러한 볼 스크류를 맞춤 제작할 수 있습니다.

개요

고하중 볼 스크류 사양:

직경

(d0) [mm]

리드

(Ph) [mm]

Dw

[mm]

D1

[mm] 

i

[each]

L

[mm] 

Cam

[kN]

C0am

[kN] 

D4

[mm] 

D5

[mm] 

D6

[mm]

DB

[mm]  

L1

[mm] 

L3

[mm]

L7

[mm]

L8

[mm]

L10

[mm]

40 12 7.938 75 8 165.0 220 434 93 11 110 M8x1 25 7 16 85 10
50 20 9.525 90 5.8 152.0 259.4 603.4 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
50 25 9.525 90 5.8 177.5 258 600.9 108 11 125 M8x1 25 7 20 95 10
63 20 12.700 105 8 249.0 478.6 1108.7   125 13.5 145 M8x1 25 9 25 110 10
63 25 12.700 120 5.8 185.5 419.8 1002.2 145 13.5 165 M8x1 30 9 25 130 10
80 20 14.288 135 9 280.5 690.2 1860.8 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
80 25 14.288   135 7 273.0 554.8 1445 155 13.5 175 M8x1 30 9 30 140 10
100 20 14.288 160 8 252.0   709.3 2276.5 186 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
100 25 19.050 160 8 310.0 968.4 1843.8 189 17.5 212 M8x1 40 10 30 165 10
125 20 14.288 200 11 338.0 1040.1  3997.8 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 25 19.050 200 9 349.0 1238 2753.2 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
125 30 19.050 200 7 330.5 996.3 2139.6 233 22 265 M8x1 40 10 40 205 10
160 20 14.288 260 12 357.0 1279.9 5870.3 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 25 19.050 260 9 354.0 1440.8 3772.8 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10
160 30 19.050 260 8 370.5 1301.2 3351.9 300 22 340 M8x1 40 10 45 265 10

 


고하중 볼 스크류 - 하이라이트

  • 고속 및 긴 수명의 고하중 용도를 위해 증가된 하중
  • 보다 경제적인 해결책 및 롤러 스크류
  • 최대 ±6μm/300mm의 리드 정밀도
  • 작고 단순한 디자인으로 소형화, 경량화
  • 허용 하중 최대화를 위해 최적화된 볼 너트 디자인
  • 최대 15m의 스크류 길이 및 단일 또는 이중 너트로 공급
  • 여러 가지 예비 하중 옵션 제공
  • 부드럽고 조용한 작동"
back to top