Skip to content Skip to navigation
정밀 플러스 연삭

recision Plus Ground 및 Whirled Metric 볼 스크류

Precision Plus Ground 및 Whirled 볼 스크류 어셈블리는 표준 리드 정밀도가 ±6μm/300mm인 최고 수준의 정밀 제품입니다.   이 볼 스크류 조립체는 FL-유형 볼 너트로 구성되어 고객 사양에 정밀하게 사전 설치됩니다.  이 고유 설계로 볼 스크류 응용분야에 가장 필요한 높은 반복 정밀도와 고강도를 제공합니다.  각 너트는 통합 Delrin 와이퍼 표준으로 부스러기와 기타 파편을 방지합니다.

개요

사양:

직경.
(mm.)
리드(mm.)
5 10 15 20 25 30 40
16 X              
20 X X          
25 X X          
32 X X X        
40 X X X X      
50 X X   X      
63 X X X X X    
80   X   X X X  
100   X   X X X X
125   X   X X X X
160       X X X  

정밀 플러스 연삭 강점


  • 기계 정확성의 신속한 개선을 위해 전통 방식 정밀 볼 스크류에 비해 리드 정확성 최대 8배 
  • Zero-래시, 고강도 사전 설치 제품이 전동 공구, 로봇, 재료 취급 시스템, 전자 부품 조립 시스템 등에 포지셔닝 정확성과 반복 정밀도 제공
  •  고딕 아치 구조의 볼 홈이 정비 수명 연장, 사전 설치 조립체의 강도 최적화
  • 최대 리드 오류 - ±6µm/300mm (0.0005"/ft)
  • 시스템 청결과 장착 편리성을 위한 통합 와이퍼 및 플랜지
  • 유압식 및 기압식 시스템 교체 시 최적의 효율과 비용 절감
  • 정비 수명 예상으로 가장 믿을 수 있는 시스템 설계 가능

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

back to top