Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson BSA의 비용 효율적인 AFT 고급 백래시 방지 너트가 최대 10 lbs의 뛰어난 성능을 제공합니다. 직경 범위는 애크미 스크류 크기인 3/8 인치에서 7/16 인치까지로 미터법 버전도 제공됩니다. OEM 응용분야에 이상적인 이 너트는 백래시를 효과적으로 제거하고 낮은 견인력과 부드러운 운동을 유지합니다. 백래시 방지 메카니즘이 스크류와 너트 사이에 일반적으로 발생하는 마모를 조절합니다. 통합 트리 플랜지로 애플리케이션에 간편하게 장착할 수 있습니다.
리드(mm.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 35 | ||
직경. (mm.) |
||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X |
리드(in.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.063 | 0.083 | 0.100 | 0.125 | 0.167 | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 1.000 | 1.200 | ||
직경. (in.) |
||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7/16 | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1527 KB | |
Miniature Components and Systems | 1524 KB | |
Miniature Components and Systems | 1626 KB |
Lead Screws | 1599 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws | 7830 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws | 7887 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws | 4955 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws | 7678 KB |
리드 스크류 어셈블리 | |||
리드 스크류 어셈블리 - 인치 | ![]() |
— | — |
리드 스크류 어셈블리 - 미터법 | ![]() |
— | — |
리드 스크류 너트 | |||
리드 스크류 너트 - 인치 | ![]() |
— | — |
리드 스크류 너트 - 미터법 | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].