RB36-2

RB36-2
RB36-2

BSA 3/4 X .2 SST BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]1.88 in
[B]0.51 in
[C]1.361 in
[D]1.58 in
[E]0.77 in
[F]0.9 in
[TH]1 1/8-18 UNEF-2A 
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale0.75 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeStainless Steel 17-4 PH 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo1350 lbf
Carico, dinamico160 lbf
Coppia fino a un aumento di 1 libbra0.04 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: