RB36-2

RB36-2
RB36-2

BSA 3/4 X .2 SST BALL NUT

each**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.88 in
[B]0.51 in
[C]1.361 in
[D]1.58 in
[E]0.77 in
[F]0.9 in
[TH]1 1/8-18 UNEF-2A 
Diâmetro do parafuso, nominal0.75 in
percurso por rev. do eixo0.2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
FlangeVendido separadamente 
MaterialStainless Steel 17-4 PH 
Number of Circuits
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max300 °F

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima1350 lbf
Carga, dinâmica160 lbf
Torque para levantar 1 libra0.04 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: