RB36-2

RB36-2
RB36-2

BSA 3/4 X .2 SST BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]1.88 in
[B]0.51 in
[C]1.361 in
[D]1.58 in
[E]0.77 in
[F]0.9 in
[TH]1 1/8-18 UNEF-2A 
déplacement par rotation d'arbre0.2 in
Diamètre de vis, nominal0.75 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauStainless Steel 17-4 PH 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max300 °F

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.1350 lbf
Charge, dynamique160 lbf
Couple de montage d'une livre0.04 in-lbs

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :