RB36-2

RB36-2
RB36-2

BSA 3/4 X .2 SST BALL NUT

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]1.88 in
[B]0.51 in
[C]1.361 in
[D]1.58 in
[E]0.77 in
[F]0.9 in
[TH]1 1/8-18 UNEF-2A 
Diámetro de husillo, nominal0.75 in
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaRH 
MaterialAcero inoxidable 17-4 PH 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica160 lbf
Carga estática máxima1350 lbf
Par para elevar 1 libra0.04 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: