MLN23A15-370100P32000N-D3C7-XXX

MLN23A15-370100P32000N-D3C7-XXX
Chiocciola

Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp Ø0.375 in x 0.100 in lead screw, 32.000 in length, Precision accuracy, D3 front end machining, C7 back end machining

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica*
Lunghezza madreviti:

Min.: 1.89 in  Max.: 32.0 in  

Configura encoder

  • Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
  • Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
  • Efficienza migliorata.
  • Rumorosità ridotta.

Dimensioni

Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
Ls 812,80 mm (32,00 in)
Lm 45,21 mm (1,780 in)
DF 5,00 mm (0,20 in) h7
FF 0,70 mm (0,03 in) H13
GF 5,69 mm (0,22 in)
HF 4,80 mm (0,19 in) h10
L2F 7,00 mm (0,28 in)
L3R 9,53 mm (0,38 in)
THDR M5X0.8

Specificazioni

Specifica Valore
Taglia del carter del motore NEMA 23
Dimensioni pacco statorico Single
Lunghezza corpo motore 45 mm / 1,78 in
Corrente nominale motore 1,55 amps
Corrente di azionamento consigliata 2,12 amps
Tipo connettore Flying lead 22 AWG
Coppia allo stallo 0,85 N·m / 120,94 ozf·in
Angolo di passo 1,8°
Tensione per fase 3,77 V
Resistenza 2,43 Ω
Induttanza 4.20 mH
Consumo 5.84 W
Inerzia rotore 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Rigidità dielettrica 500 V CA per 1 minuto
Resistenza isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento filo magnetico Classe B 266 F
Peso motore 0,51 kg / 1,13 lbs
Precarico assiale 177,93 N / 40,00 lbf
Codice articolo madrevite SPR3710
Diametro madrevite 9,53 mm / 0,375 in
Corsa lineare per rotazione 2,54 mm / 0,100 in
Corsa lineare per passo 0,0127 mm / 0,00050 in
Direzione filetto RH
Lunghezza corsa 812,80 mm / 32,00 in
Grado di precisione Precisione
Accuratezza avanzamento 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiale madrevite Acciaio inox serie 300
Finitura madrevite No Coating
Lavorazione estremità frontale D3 = Ø 5.00 mm journal and snap ring groove
Lavorazione estremità posteriore C7 = M5x0.8 x 9.53 mm threaded end
Temperatura ambiente max 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente min -20 °C / -4 °F
Temperatura di stoccaggio max. 50 °C / 122 °F
Temperatura di stoccaggio min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
carico dinamico max. a 12v 408,8 N / 91,9 lbf
carico dinamico max. a 24v 419,9 N / 94,4 lbf
carico dinamico max. a 40v 424,4 N / 95,4 lbf
Carico dinamico a velocità max. a 12v 123,7 N / 27,8 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 24v 295,4 N / 66,4 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carico dinamico a velocità max. a 40v 368,8 N / 82,9 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carico assiale max. consigliato 890 N / 200 lbf
Temperatura alloggiamento max. 80 °C / 176 °F
Temperatura di esercizio max. 52 °C / 125 F
Temperatura di esercizio min. -9 °C / 15 F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: