MLN23A15-370100P32000N-D3C7-XXX

MLN23A15-370100P32000N-D3C7-XXX
Döner Somun

Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp Ø0.375 in x 0.100 in lead screw, 32.000 in length, Precision accuracy, D3 front end machining, C7 back end machining

Bekleme Süresi:  Fabrika ile İletişim*
Kılavuz Vida Uzunluğu:

Min: 1.89 in  Maks: 32.0 in  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
Ls 812,80 mm (32,00 in)
Lm 45,21 mm (1,780 in)
DF 5,00 mm (0,20 in) h7
FF 0,70 mm (0,03 in) H13
GF 5,69 mm (0,22 in)
HF 4,80 mm (0,19 in) h10
L2F 7,00 mm (0,28 in)
L3R 9,53 mm (0,38 in)
THDR M5X0.8

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 23
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 45 mm / 1,78 in
Motor Akım Derecelendirmesi 1,55 amps
Önerilen Tahrik Akımı 2,12 amps
Konektör Tipi #22 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 0,85 N·m / 120,94 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 3,77 V
Direnç 2,43 Ω
Endüktans 4.20 mH
Güç Çekişi 5.84 W
Rotor Ataleti 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,51 kg / 1,13 lbs
Eksenel Ön Yük 177,93 N / 40,00 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SPR3710
Kılavuz Vida Çapı 9,53 mm / 0,375 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 2,54 mm / 0,100 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0127 mm / 0,00050 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 812,80 mm / 32,00 in
Doğruluk Derecesi Hassasiyet
Kılavuz Doğruluğu 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme D3 = Ø 5.00 mm journal and snap ring groove
Arka Uç İşleme C7 = M5x0.8 x 9.53 mm threaded end
Maks. Ortam Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Ortam Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Maks. Depolama Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Depolama Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 408,8 N / 91,9 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 419,9 N / 94,4 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 424,4 N / 95,4 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 123,7 N / 27,8 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 295,4 N / 66,4 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 368,8 N / 82,9 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 890 N / 200 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 80 °C / 176 °F
Maks. Çalışma Sıcaklığı 52 °C / 125 F
Min. Çalışma Sıcaklığı -9 °C / 15 F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: