MLN23A15-370100P32000N-D3C7-XXX

MLN23A15-370100P32000N-D3C7-XXX
Porca giratória

Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp Ø0.375 in x 0.100 in lead screw, 32.000 in length, Precision accuracy, D3 front end machining, C7 back end machining

Tempo de entrega:  Entre em contato com a fábrica*
Comprimento do parafuso de avanço:

Mín.: 1.89 in  Máx.: 32.0 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
Ls 812,80 mm (32,00 in)
Lm 45,21 mm (1,780 in)
DF 5,00 mm (0,20 in) h7
FF 0,70 mm (0,03 in) H13
GF 5,69 mm (0,22 in)
HF 4,80 mm (0,19 in) h10
L2F 7,00 mm (0,28 in)
L3R 9,53 mm (0,38 in)
THDR M5X0.8

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 23
Tamanho da pilha do motor Single
Comprimento do corpo do motor 45 mm / 1,78 in
Corrente nominal do motor 1,55 amps
Acionamento por corrente recomendado 2,12 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 0,85 N·m / 120,94 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 3,77 V
Resistência 2,43 Ω
Indutância 4.20 mH
Consumo de energia 5.84 W
Inércia do rotor 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,51 kg / 1,13 lbs
Pré-carga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SPR3710
Diâmetro do parafuso de avanço 9,53 mm / 0,375 in
Deslocamento linear por revolução 2,54 mm / 0,100 in
Deslocamento linear por passo 0,0127 mm / 0,00050 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 812,80 mm / 32,00 in
Grau de precisão Precisão
Precisão de execução 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Revestimento do parafuso de avanço No Coating
Usinagem da extremidade dianteira D3 = Ø 5.00 mm journal and snap ring groove
Usinagem da extremidade traseira C7 = M5x0.8 x 9.53 mm threaded end
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 408,8 N / 91,9 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 419,9 N / 94,4 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 424,4 N / 95,4 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 123,7 N / 27,8 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 295,4 N / 66,4 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 368,8 N / 82,9 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carga axial máxima recomendada 890 N / 200 lbf
Temperatura da carcaça máxima 80 °C / 176 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: