MLN23A15-370100P32000N-D3C7-XXX

MLN23A15-370100P32000N-D3C7-XXX
Tuerca giratoria

Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp Ø0.375 in x 0.100 in lead screw, 32.000 in length, Precision accuracy, D3 front end machining, C7 back end machining

Plazo de entrega:  Contactarse con fábrica*
Longitud del husillo de rosca:

Mín.: 1.89 in  Máx.: 32.0 in  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
  • Mayor densidad de par que la competencia.
  • Eficiencia mejorada.
  • Menos ruido.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor Tolerancias
Ls 812,80 mm (32,00 in)
Lm 45,21 mm (1,780 in)
DF 5,00 mm (0,20 in) h7
FF 0,70 mm (0,03 in) H13
GF 5,69 mm (0,22 in)
HF 4,80 mm (0,19 in) h10
L2F 7,00 mm (0,28 in)
L3R 9,53 mm (0,38 in)
THDR M5X0.8

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 23
Tamaño de pila del motor Single
Longitud del cuerpo del motor 45 mm / 1,78 in
Calificación de corriente del motor 1,55 amps
Corriente de accionamiento recomendada 2,12 amps
Tipo de conector Conductores libres AWG n.º 22
Par de retención 0,85 N·m / 120,94 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 3,77 V
Resistencia 2,43 Ω
Inductancia 4.20 mH
Consumo de energía 5.84 W
Inercia del rotor 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,51 kg / 1,13 lbs
Precarga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SPR3710
Diámetro del husillo de avance 9,53 mm / 0,375 in
Recorrido lineal por revolución 2,54 mm / 0,100 in
Recorrido por paso lineal 0,0127 mm / 0,00050 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 812,80 mm / 32,00 in
Grado de precisión Precisión
Precisión de avance 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Revestimiento del husillo de rosca No Coating
Mecanizado del extremo delantero D3 = Ø 5.00 mm journal and snap ring groove
Mecanizado de extremos traseros C7 = M5x0.8 x 9.53 mm threaded end
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 408,8 N / 91,9 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 419,9 N / 94,4 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 424,4 N / 95,4 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 123,7 N / 27,8 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 295,4 N / 66,4 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 368,8 N / 82,9 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Carga axial máx. recomendada 890 N / 200 lbf
Temperatura máxima de la carcasa 80 °C / 176 °F
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: