Skip to content Skip to navigation
Unità lineari MLSM (FORCELine)

Unità lineari MLSM (FORCELine)

Le piastre di posizionamento MLSM60D/80D (FORCELine) di Thomson hanno un sistema di supporto guida e vite brevettato. Per ridurre l'altezza complessiva, le guide sono separate e posizionate a 45°. Il nastro di copertura in plastica brevettato consente di installare le unità con qualsiasi orientamento.

Panoramica

Specifiche di MLSM:

Specifiche/dimensione albero MLSM60D MLSM80D
Dimensione profilo (LxH): mm (in) 160 x 65 (6,3 x 2,6) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Tipo di vite vite a circolazione di sfere con doppie chiocciole a sfere vite a circolazione di sfere con doppie chiocciole a sfere
Lunghezza di corsa massima: mm (in) 5500 (217) 5200 (205)
Velocità massima lineare: m/s (in/s) 2,5 (98) 2 (79)
Accelerazione massima: m/s2 (in/s2) 20 (787) 20 (787)
Ripetibilità: ± mm (in) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Velocità di ingresso massima: giri/m (giri/s) 3000 (50) 3000 (50)
Temperatura di esercizio: °C (°F) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176)
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) 5000 (1124) Grandezza di riferimento 50, 10, 20 mm: Grandezza di riferimento 12000 (2698)
40 mm: 8000 (1799)
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf)
unità completa
6000 (1349) 8000 (1799)
Carico dinamico max. (Fz): N (lbf)
unità completa
6000 (1349) 8000 (1799)
Massima coppia dinamica (Mx): Nm (lbf-in)
unità completa
400 (3540) 780 (6904)
Massima coppia dinamica (My): Unità completa Nm 460 (4071) 900 (7966)
Massima coppia dinamica (Mz): Nm (lbf-in)
unità completa
460 (4071) 900 (7966)
Massima forza albero motore (Frd): N (lbf) 350 (78,7) 700 (157,4)
Massima coppia albero motore (Mta): Nm (lbf-in) 60 (531) 85 (752)
Diametro della vite: mm (in) 25 (1,0) 32 (1,3)
Passo della vite: mm (in) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Peso: kg (lb)
dell'unità con corsa pari a zero
di ogni slitta
14,40 (2,2)
1,65 (3,6)
5,70 (12,6)
29,5 (65,0)
2,7 (6,0)
11,5 (25,4)

Caratteristiche principali di MLSM:

  • Possibilità di installazione con qualsiasi orientamento
  • Sistema di guida brevettato
  • Banda di copertura in plastica brevettata
  • Sistema di supporto vite brevettato
  • Supporti vite inclusi in tutte le unità, come richiesto
  • Lubrificazione centrale di tutte le parti, come necessario
  • 4 x fascette di montaggio incluse

Caratteristiche principali dell'opzione MLSM:

  • Slitta standard singola
  • Slitta lunga singola
  • Slitte standard doppie
Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

  • Modelli stream articoli configurabili 2D/3D
  • Modelli componenti solidi configurabili 2D/3D
  • Modelli server articoli configurabili 2D/3D
  • Download file modelli statici 2D/3D
MLSM ForceLine Linear Motion Systems
back to top