Skip to content Skip to navigation
LMS redimount kits
Kit adattatore RediMount™ incluso su ogni modello

Sistemi di movimentazione lineare

La vasta gamma di sistemi di guida e azionamento Thomson può essere configurata per operare in ambienti difficili, ad alte velocità e in applicazioni ad alta precisione, in un equilibrio perfetto tra prestazioni, durata e costi. I kit adattatori per montaggio motore RediMount sono ora in dotazione a tutti i sistemi, per garantire un processo di selezione e montaggio del motore più semplice e veloce.

Panoramica

Sistemi di motion lineare standard

Unità lineari MovoPart

Unità lineari economiche progettate per applicazioni di trasporto, quali imballaggio, gestione dei materiali e automazione industriale.

Unità lineari WH (SpeedLine)

Unità lineari con guida a rotelle progettate per la gestione dei materiali ad alta velocità e le applicazioni di imballaggio dove il rendimento è fondamentale.

Unità lineari WM (PowerLine)

Unità lineari guidate a sfera che combinano l’elevata precisione con rigidezza e rigidità per applicazioni quali automazione per macchine utensili e test/misurazione.

Tavole lineari

Unità lineari con doppia guida e architettura a 4 cuscinetti per il massimo carico di momento e/o precisione.

Unità lineari Miniature

Unità lineari economiche progettate per applicazioni di trasporto, quali imballaggio, gestione dei materiali e automazione industriale.

Settimo asse collaborativo MovoTrak CTU

Il primo vero range extender collaborativo per cobot, con impostazioni di rilevamento delle collisioni per vantaggi di programmazione e controllo rivoluzionari.

Opzioni di personalizzazione dei sistemi di motion lineare

Linear Motion Systems Customization

Ottimizzate la progettazione con una soluzione personalizzata di sistemi di motion lineare

Ulteriori informazioni

LMS non più disponibile

Per saperne di più >

Per i progetti di macchine che richiedono un movimento lineare preciso ad alte velocità con la massima capacità di carico, robustezza e rigidità, i sistemi di movimento lineare offrono la soluzione ideale. 

Perché i sistemi di movimento lineare Thomson?

Dai sistemi efficienti in termini di spazio alle soluzioni grandi e robuste, l'ampia gamma di Thomson di tavole e slitte lineari può essere configurata in modo ottimale per la tuo applicazione ad alta precisione, indipendentemente dalla difficoltà dell'ambiente. Disponibili con il kit adattatore di montaggio per motore RediMount™ come standard, i nostri sistemi raggiungono l'equilibrio ideale tra prestazioni, durata e costi.  

Opzioni di personalizzazione

Quando i tuoi requisiti di progettazione non rientrano nei parametri offerti dalle unità lineari Thomson standard, i nostri tecnici possono collaborare con te per personalizzare una soluzione. Infatti, i nostri sistemi di movimento lineare sono costruiti pensando alla personalizzazione, per cui possiamo combinare i moduli per realizzare la tua soluzione in modo rapido ed economico. 

Da dove si può cominciare?

Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse online per assisterti in qualsiasi fase del processo di acquisto: 

Technical Articles

Letteratura

Trova un prodotto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelli CAD
Unità con viti a ricircolo di sfere: modelli interattivi 2D/3D con guida a sfera LMS
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MOVOPART MF/MG
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MLSM FORCELINE
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MicroStage MS
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE RAPIDTRAK TF/TG
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WM POWERLINE
Unità con viti a ricircolo di sfere: modelli interattivi 2D/3D con guida a scorrimento LMS
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE RAPIDTRAK TF/TG
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MOVOPART MF/MG
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WB Baseline
Unità con cinghia: modelli interattivi 2D/3D con guida a sfera LMS
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE RAPIDTRAK TF/TG
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MOVOPART MF/MG
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WMZ PowerLine
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WLSM ForceLine
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MicroStage MS
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WH SpeedLine
Unità con cinghia: modelli interattivi 2D/3D con guida a sfera LMS
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WH SpeedLine
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MLSH ForceLine
Unità di sollevamento lineari
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE WHZ SpeedLine
Movopart Accessories
T-Slot Bolts
T-Slot Bolt - D312221 34 KB Email
Limit Switch Brackets
Limit Switch Bracket - D312330 423 KB Email
Limit Switch Bracket - D312331 338 KB Email
Limit Switch Bracket - D312860 286 KB Email
Limit Switch Bracket - D312861 201 KB Email
Limit Switch Bracket - D313427 241 KB Email
Limit Switch Bracket - D313428 79 KB Email
Limit Switch Bracket - D393035 78 KB Email
Sensor Brackets
Sensor Bracket - D312332 382 KB Email
Sensor Bracket - D312333 377 KB Email
Sensor Brackets - D312862 252 KB Email
Sensor Brackets - D312863 247 KB Email
Sensor Bracket - D313429 231 KB Email
Sensor Bracket - D313430 237 KB Email
Adapter Plates
Adapter Plate - D312338 217 KB Email
Adapter Plate - D312746 87 KB Email
Adapter Plate - D313422 76 KB Email
Adapter Plate - D312337 225 KB Email
Adapter Plate - D312745 87 KB Email
Adapter Plate - D313423 75 KB Email
Magnetic Sensors
Magnetic Sensor - D535070 48 KB Email
Magnetic Sensor - D535071 48 KB Email
Drive Shaft Covers
Drive Shaft Cover - D312201 271 KB Email
Drive Shaft Cover - D700178 435 KB Email
Mounting Clamps
Mounting Clamp - D313448 55 KB Email
Mounting Clamp - D313447 44 KB Email
Mounting Clamp - D312104 41 KB Email
Mounting Clamp - D312757 55 KB Email
Mounting Clamp - D312756 45 KB Email
Mounting Clamp - D313297 55 KB Email
Mounting Clamp - D313296 45 KB Email
Clamps With Foot Plate
Clamp With Foot Plate - D313474 603 KB Email
Clamp With Foot Plate - D312117 591 KB Email
Clamp WIth Foot Plate - D312718 531 KB Email
Clamps With Foot Plate - D312317 670 KB Email
Modelli interattivi 2D/3D per storico LMS
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE 2EB SuperSlide
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE 2HE AccuSlide
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE 2RE SuperSlide
SISTEMI DI MOVIMENTO LINEARE MLSH ForceLine
Funzionalità

Funzionalità

Optimized Motion for Food Processing Equipment 1028 KB Email
Materials in Motion 1667 KB Email
Materials in Motion 1685 KB Email
Materials in Motion 2034 KB Email
Materials in Motion 1858 KB Email
Soluzioni meccaniche per il movimento 0 KB Email
Soluzioni meccaniche per il movimento 2229 KB Email
Soluzioni meccaniche per il movimento 13603 KB Email
Soluzioni di movimento lineare di Thomson 2333 KB Email
Soluzioni meccaniche per il movimento 2326 KB Email
Soluzioni di movimento lineare di Thomson 2452 KB Email
Soluzioni meccaniche per il movimento 2334 KB Email
Soluzioni di movimento lineare di Thomson 2335 KB Email
Soluzioni meccaniche per il movimento 2437 KB Email
Mechanical Motion Solutions for Military Land Vehicles 1673 KB Email
Mechanical Motion Solutions for Military Land Vehicles 1675 KB Email
Medical Motion Optimized 1585 KB Email
Medical Motion Optimized 2410 KB Email
Medical Motion Optimized 1273 KB Email
Medical Motion Optimized 1151 KB Email
Motion Solutions for Clean Energy Applications 334 KB Email
Motion Solutions for Clean Energy Applications 2541 KB Email
Motion Solutions for Clean Energy Applications 1214 KB Email
Motion Solutions for Clean Energy Applications 964 KB Email
Soluzioni di movimentazione per applicazioni di imballaggio 722 KB Email
Soluzioni di movimentazione per applicazioni di imballaggio 724 KB Email
Soluzioni di movimentazione per applicazioni di imballaggio 1129 KB Email
Soluzioni di movimentazione per applicazioni di imballaggio 1040 KB Email
Soluzioni di movimentazione per applicazioni di imballaggio 1215 KB Email
back to top