Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Robot non incluso.
Il primo vero settimo asse collaborativo: l'unità di trasferimento cobot (CTU) Movotrak è dotata di impostazioni di rilevamento delle collisioni per assicurare vantaggi rivoluzionari in termini di controllo e programmazione. In quanto sistema plug and play per un'implementazione rapida e semplice in svariate funzioni robotiche, la CTU Movotrak estende il raggio d'azione fino a 10 m in orizzontale e aumenta significativamente la produttività e il rendimento. Compatibile anche con i cobot di dimensioni maggiori disponibili sul mercato, la slitta del settimo asse offre opzioni di montaggio flessibili e vanta un design a doppia unità lineare per garantire la precisione del motion lineare, nonché il massimo momento e la massima rigidità.
Include: unità lineari doppie, servomotore Kollmorgen, riduttore di precisione, piastra di fissaggio della slitta per robot, piastre Freedrive, finecorsa, sistema di gestione dei cavi, centralina e software con rilevamento delle collisioni sul settimo asse. Per i robot universali, è disponibile un URCap per la programmazione diretta sulla pulsantiera dell'operatore UR.
Guarda il settimo asse in azione e discuti della tua applicazione.
Hai già un robot industriale? Fai clic qui per saperne di più sulla nostra unità di trasferimento robotica industriale.
Estendi il tuo raggio d'azione fino a 10 metri
Guarda la CTU Movotrak in azione, con il suo rivoluzionario rilevamento delle collisioni, la modalità di programmazione Freedrive e molte altre caratteristiche in grado di incrementare la produttività.
Con una CTU Thomson Movotrak, la produttività delle applicazioni robotizzate aumenterà notevolmente grazie a un raggio d'azione esteso di 10 m, al funzionamento 24 ore su 24/7 giorni su 7 e a una qualità del lavoro più costante.
"La CTU Thomson Movotrak è una soluzione semplice per estendere l'uso del nostro robot UR5, senza una ripida curva di apprendimento. Le funzionalità FreeDrive consentono una programmazione e una configurazione delle celle più rapide".
- William M., ARM Institute
Guarda il settimo asse in azione e discuti
della tua applicazione.