Skip to content Skip to navigation

Gli attuatori lineari di precisione sono progettati per fornire prestazioni elevate nelle applicazioni che richiedono un funzionamento continuo. Garantiscono livelli massimi di spinta e velocità rispetto agli altri attuatori elettrici e consentono di realizzare macchinari più compatti con il massimo rendimento. Spesso gli attuatori lineari di precisione vengono scelti come alternativa efficiente e pulita alle soluzioni idrauliche: utilizzano energia solo se richiesto e sono più silenziosi dei dispositivi pneumatici. Per adattarsi alle vostre applicazioni, Thomson offre le lunghezze di corsa più ampie del settore, un sistema RediMount™ semplice e affidabile per montare il vostro motore e opzioni di personalizzazione del prodotto.

NOVITÀ! Registrazione del webinar su PC-Series: sostituire gli attuatori pneumatici con attuatori elettrici >

Panoramica

Opzioni per attuatori lineari di precisione personalizzati

Precision Linear Actuator Customization

Ottimizzate la progettazione con una soluzione personalizzata per attuatori lineari di precisione

Ulteriori informazioni

Spesso impiegati come alternativa pulita ed efficiente alle soluzioni oleodinamiche, gli attuatori lineari di precisione sono progettati per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni che richiedono un funzionamento continuo. Garantiscono livelli massimi di spinta e velocità rispetto agli altri attuatori elettrici e consentono di realizzare macchinari più compatti con il massimo rendimento.

Perché scegliere gli attuatori lineari di precisione Thomson?

Gli attuatori lineari di precisione Thomson hanno la corsa più lunga presente sul mercato, un sistema semplice è affidabile, il RediMount™, per il montaggio sul motore e varie possibilità di personalizzazione dei prodotti. Questi attuatori assorbono energia solo quando necessario e risultano più silenziosi delle versioni pneumatiche. Tutti gli attuatori lineari di precisione sono progettati per limitare al minimo gli interventi manutentivi. Non è necessario sostituire alcun componente a causa dell'usura e la lubrificazione regolare è richiesta solo nelle applicazioni in cui l'attuatore è sottoposto a un funzionamento frequente e intenso.

Opzioni di personalizzazione

La personalizzazione è uno dei nostri punti forti. Abbiamo realizzato innumerevoli pezzi unici. I nostri tecnici e progettisti vi aiuteranno a trovare la soluzione perfetta per ogni applicazione, con corse e staffe di montaggio speciali, o altri adattamenti rispetto al prodotto standard.  

Da dove si può cominciare?

Thomson fornisce un'ampia gamma di risorse online per assistervi in qualsiasi fase del processo di acquisto:
  • Il tipo di attuatore utilizzato svolge un ruolo fondamentale per le prestazioni della macchina e nella determinazione di costi iniziali e di esercizio. Questo articolo valuterà i pro e i contro dei vari tipi di attuatori lineari, al fine di elaborare una guida generale per la scelta e l'applicazione. 

  • Technology and Design Advances Drive Trend Towards Electromechanical Actuation

    Negli ultimi anni vi è stato un aumento della richiesta di utilizzare attuatori a stelo elettrici rispetto agli attuatori pneumatici nelle applicazioni di automazione industriale. Il presente articolo prende in esame i vari fattori alla base di questa conversione. 

    Ulteriori informazioni
Letteratura
Trova un prodotto
Click here to optimize your design with a custom precision linear actuator solution.

Non trovi l'attuatore lineare di precisione che ti serve? Contattaci per una soluzione personalizzata!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

Modelli CAD
Precision Linear Actuators 2D/3D Interactive Models
T-Series Accessories 2D/3D Interactive Models
Flanges and Gears
Belt Gear - BGM06-X-CCXXXPT06S 1882 KB Email
Belt Gear - BGM06-X-CCXXXPT06X 1443 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09AS 3819 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09AX 3277 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09BS 3817 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09BX 3274 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13R 3965 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13S 3943 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13X 3398 KB Email
Belt Gear - BGM09-X-CCXXXP09AS 4075 KB Email
Belt Gear - BGM09-X-CCXXXP09AX 3493 KB Email
Bell House Flange - D390928 1226 KB Email
Bell House Flange - D390914 1218 KB Email
Bell House Flange - D390918 1235 KB Email
Bell House Flange - D390921 1293 KB Email
Bell House Flange - D390922 1215 KB Email
Bell House Flange - D390924 1218 KB Email
Bell House Flange - D390925 1298 KB Email
Bell House Flange - D606180 898 KB Email
Bell House Flange - D606182 2047 KB Email
Bell House Flange - D606181 895 KB Email
Accessories and Mounting Kits
T-Slots Bolt - D310314 27 KB Email
T-Slots Bolt - D310311 27 KB Email
T90 Trunnions, Pair - D606030 349 KB Email
T130 Trunnions, Pair - D606155 504 KB Email
T90 Foot Plates, Pair - D606225 176 KB Email
T130 Foot Plates, Pair - D606157 255 KB Email
BS40 Worm Gear Connection Interface - D606227 204 KB Email
BS50 Worm Gear Connection Interface - D606187 1089 KB Email
back to top