Étapes pré-assemblées, prêtes à être installées fournissant un mouvement lisse, précis et à faible friction pour un grand nombre de configurations en chargement normal ou en moments. Les applications sur le marché comprennent l'automatique industrielle, le médical, le conditionnement, les machines-outil, les semiconducteurs, l'impression, l'assemblage automobile, l'aéronautique et l'agroalimentaire. Des plateaux coulissants sont disponibles comme guides linéaires RoundRail personnalisables pour des systèmes multi-axes clés en main, complets avec moteurs, variateurs, unités de contrôle et accessoires électromécaniques.
L'Avantage RoundRail: La conception des systèmes de paliers RoundRail Ball Bushing leur confère une capacité à accommoder les mauvais alignements en torsion (causés par des inexactitudes dans le chariot, l'usinage de base ou la déviation de la machine) avec très peu d'augmentation de l'effort au niveau des composants du roulement. La conception à auto-alignement dans toutes les directions permet un trajet extrêmement lisse lorsque monté sur des surfaces préparées avec des tolérances élevées.