Skip to content Skip to navigation
Electrak Throttle Linear Actuators

Electrak® Throttle Linear Actuator

Thomson has taken the rugged, dependable features of the Electrak E050 and added capabilities making the Electrak® Throttle linear actuator an ideal solution for industrial vehicles where throttle control is required.

Simplify installation and increase operator safety and productivity, combined with space-saving design and electromechanical interface, allows engine speed controls to be placed in ergonomic positions. Reduce the environmental impact of a vehicle by utilizing on-board electronic options to automatically control engine speed based on the state of the vehicle to increase productivity and reducing fuel consumption, noise, and emissions. The rugged aluminum housing offers IP69K/IP67 sealing with an e-coated housing to guard against corrosion resistance - making the throttle linear actuator virtually maintenance-free.

Need something extra? The Electrak Throttle linear actuator can be tailored to your specific application requirements and Thomson engineers are always available to help with your application design.

 

Watch Video: Thomson Smart Actuators: Designing Smart Machines with Smart Tools.

 

Vue d'ensemble

Thomson vous aide à choisir!

Spécifications des accélérateurs Electrak

Spécifications ET12-084  ET12-174  ET24-084 ET24-174
Tension d'entrée (V CC) 12     24
Tolérance de tension d'entrée (V CC) 9 - 16 18 - 32
Longueur de course : mm (po) 50.8 (2.0)
Longueur rétractée : mm (po) 184.7 (7.27)
Charge statique max. (Fx) : N (lbs) 90 (20) 260 (60) 90 (20) 260 (60)
Charge dynamique max. (Fx) : N (lbs) 45 (10) 130 (30) 45 (10) 130 (30)
Vitesse sans charge : mm/s (po/s) 96 (3.7) 48 (1.9) 96 (3.7) 48 (1.9)
Vitesse nominale avec charge :  mm/s (po/s) 83 (3.3) 37 (1.45) 83 (3.3)  37 (1.45) 
Consommation de courant
à la charge nominale max. (A)
4 2
Consommation de courant
en calage du moteur/courant d'appel (A)
12 6
Poids : kg (lbs) 1.11 (2.5)
Jeu axial max. : mm (po) 1.5 (0.06)
Plage de températures de fonctionnement
Unités standard : ºC (ºF)
-40 à 85 (-40 à 185)
Plage de températures de fonctionnement
Unités de température élevée : ºC (ºF)
-40 à 125 (-40 à 257)
Cycle de service à charge pleine à 25 ºC 50%
Durée de vie : (cycles) 500 000
Couple antagoniste : Nm (lbf-po)  0 (antagonisme interne)
Câble moteur
Section : mm² (AWG)
0.8 (18)
Longueur du câble moteur : mm (po) 165 (6.5)
Classe de protection IP67 / IP69K
Certifications CE, RoHS

Fonctionnalités et avantages des accélérateurs Electrak

  • Conçus pour des applications industrielles
  • Boîtier avec revêtement appliqué par électrophorèse résistant à la corrosion
  • Aucun besoin de maintenance
  • Fils ou connecteur
  • Fonctionnalités de pointe à un coût réduit
  • Différentes options possibles : capteur de rétroaction en position analogique, interrupteur de fin de course électronique ou bus CAN (J1939)
  • Options électroniques intégrées
  • Trous de montage intégrés
  • Vis-mère autofreinée
  • Conception compacte
  • Protection de fin et de milieu de course intégrée
  • Boîtier solide en aluminium offrant une étanchéité IP69K/IP67

Applications des accélérateurs Electrak

  • Véhicules agricoles
  • Applications maritimes
  • Balayeuses
  • Moteurs auxiliaires
  • Générateurs mobiles
  • Équipements de construction
  • Véhicules militaires et de secours
  • Camions
  • Lève-palettes
  • Camions-pompes
  • Matériel sylvicole et de jardinage
  • Véhicules de transport de masse
  • Matériel d'exploitation des mines
  • Automatisation industrielle

Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top