K2EP1.0G20-12V-BR-04

K2EP1.0G20-12V-BR-04

Vérin, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, Longueur de course max.: 4 in, Commande: Interrupteurs de fin de course ajustables

Délai d'exécution :  16 Semaines*
$1565.24 unité**

    • Revêtements de protection et joints toriques partout.
    • Modèle hybride à écrou et vis de type Acmé ou modèle à vis à billes et frein.
    • Limiteur de couple avec détente à billes.
    • Disjoncteur thermique intégré au moteur.
    • Construction en paroi épaisse
    • Engrenages traités contre la chaleur

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 262,1 mm (10,319 in)
S 102,0 mm (4,016 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Position de l'adaptateur Standard
Antirotation No
Longueur du câble 254,000 mm / 10,000 in
Commande manuelle No
Course nominale 101,60 mm / 4,00 in
Protection, fin de course Interrupteur de fin de course
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Acmé
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -29 °C / -20 °F
Surveillance de la température No
Tension 12 Vdc
Tolérance de tension 10-16 VDC
Appel de courant max. 25,0 amp
Commande Aucun
Rétroaction None
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides No
Retournable No

Performance

Vitesse et courant max. vs charge

Performance Valeur
Charge, dynamique 5 340 N / 1 200 lbf
Charge, statique 13 345 N / 3 000 lbf
Vitesse max. 18,03 mm/s / 0,71 in/s
Vitesse min. 9,14 mm/s / 0,36 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :