K2EP1.0G20-12V-BR-04
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Atuador, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, Comprimento máximo de curso: 4 in, Controle: Interruptores de limite ajustáveis
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Revestimentos protetores e vedações O-ring.
- Design híbrido de parafuso e porca estilo acme ou parafuso esférico e projeto de freio.
- Retentor de esfera sobre a embreagem de carga.
- Sobrecarga térmica incorporada para o motor.
- Construção de paredes pesadas
- Embreagens tratadas com calor