K2EP1.0G20-12V-BR-04

K2EP1.0G20-12V-BR-04

Actuador, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, Máx. longitud de carrera: 4 in, Control: Interruptores de limitación ajustables

Plazo de entrega:  16 semanas*
$1565.24 cada uno**

    • Revestimiento protector y sellos de junta tórica de principio a fin.
    • Diseño de tornillo y tuerca híbridos estilo Acme o diseño de husillo de bolas y freno.
    • Embrague de sobrecarga con retén de bola.
    • Sobrecarga térmica incorporada al motor.
    • Estructura de pared pesada
    • Engranajes termotratados

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 262,1 mm (10,319 in)
S 102,0 mm (4,016 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Posición del adaptador Estándar
Antirrotación No
Longitud del cable 254,000 mm / 10,000 in
Accionamiento manual No
Carrera nominal 101,60 mm / 4,00 in
Protección, fin de carrera Interruptor de limitación
Protección, carrera media Embrague de sobrecarga
Tipo de husillo Acme
Temperatura máx. 65 °C / 149 °F
Temperatura mín. -29 °C / -20 °F
Monitoreo de temperatura No
Voltaje 12 Vdc
Tolerancia de voltaje 10-16 VDC
Máximo consumo de corriente 25,0 amp
Control Ninguno
Retroalimentación None
Serializado No
Accionamiento inteligente No
Contiene líquidos No
Retornable No

Rendimiento

Velocidad máx. y corriente vs. carga

Rendimiento Valor
Carga dinámica 5.340 N / 1.200 lbf
Carga estática 13.345 N / 3.000 lbf
Velocidad máx. 18,03 mm/s / 0,71 in/s
Velocidad mín. 9,14 mm/s / 0,36 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: