DS32B

DS32B
DS32B

Linear Bearing, Die Set, 2 in, Fermé, Sans alignement automatique, B; Utiliser avec 2 in Diameter Classe D Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  5 Days *
each**

  • Designed specifically for die movement applications
  • The all-steel design makes this ball bushing bearing suitable for high temperature applications.
  • For use with D class Shafting.
  • Furnished with four #CL-2 clamps and four 5/16-18x1 socket heads screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[B]3.53 in
[C]4.42 in
[d] Arbre, diamètre nominal2 in
[D] Pilot Diameter2.5003 / 2.5007 in 
[D] Recommended Housing Bore2.5000 / 2.5005 in 
[D], Nominal2.5 in
[E] Longueur pilote1.94 in
[M]1.94 in
[N]2.38 in
Concentricité du pilote0.001 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableNon ajustable 
Closed/OpenFermé 
MatériauSteel 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486108054 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse D 
Weight5.6 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique1100 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :