DS32B

DS32B
DS32B

Rodamiento lineal, Juego de moldes, 2 in, Cerrado, Sin alineamiento automático, B; Usar con 2 in Diámetro Clase D Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  5 Days *
each**

  • Designed specifically for die movement applications
  • The all-steel design makes this ball bushing bearing suitable for high temperature applications.
  • For use with D class Shafting.
  • Furnished with four #CL-2 clamps and four 5/16-18x1 socket heads screws

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]3.53 in
[C]4.42 in
[D] Pilot Diameter2.5003 / 2.5007 in 
[D] Recommended Housing Bore2.5000 / 2.5005 in 
[D], Nominal2.5 in
[M]1.94 in
[N]2.38 in
Concentricidad del piloto0.001 in
Diámetro nominal, eje [d]2 in
Longitud del piloto [E]1.94 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Adjustable/Not AdjustableNo ajustable 
Closed/OpenCerrado 
MaterialAcero 
Número de circuitos de bolas
Número UPC662486108054 
Self AlignmentSin alineamiento automático 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClase D 
Weight5.6 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica1100 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: