DS32B
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Linear Bearing, Die Set, 2 in, Fechado, Sem autolimpante, B; Usar com 2 in Diameter Classe D Eixo em aplicações suportadas na extremidade
Lead Time:
5 Days *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
- Projetado especificamente para aplicações de movimento de moldes
- O design todo em aço faz com que esse mancal ball bushing seja adequado para aplicações de alta temperatura.
- Uso com eixo de classe D.
- Equipado com quatro grampos #CL-2 e quatro parafusos com encaixe de 5/16-18x1