DS32B

DS32B
DS32B

Linear Bearing, Die Set, 2 in, Chiuso, Non autoallineante, B; Utilizzare con 2 in Diameter Classe D Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  5 Days  *
each**

  • Designed specifically for die movement applications
  • The all-steel design makes this ball bushing bearing suitable for high temperature applications.
  • For use with D class Shafting.
  • Furnished with four #CL-2 clamps and four 5/16-18x1 socket heads screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[B]3.53 in
[C]4.42 in
[d] Albero, diametro nominale2 in
[D] Pilot Diameter2.5003 / 2.5007 in 
[D] Recommended Housing Bore2.5000 / 2.5005 in 
[D], Nominal2.5 in
[E] Lunghezza pilota1.94 in
[M]1.94 in
[N]2.38 in
Concentricità del pilota0.001 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableNon regolabile 
Closed/OpenChiuso 
MaterialeSteel 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486108054 
Self AlignmentNon autoallineante 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse D 
Weight5.6 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico1100 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: