8115-448-024 - Produit obsolète

Produit 8115-448-024 est désormais un article obsolète.

8115-448-024
8115-448-024

RM4005A (8115-448-024), Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]3.01 in
[B]0.77 in
[C]2.283 in
[D]2.563 in
[F]1.303 in
[TH]M56 x 1.5 
déplacement par rotation d'arbre5 mm
Diamètre de vis, nominal40 mm
Diamètre du roulement à billes0.138 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Model CodeRM4005A 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Quantité de roulement à billes304 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :