8115-448-024 - Produto obsoleto

Prodotto 8115-448-024 ora è un articolo obsoleto.

8115-448-024
8115-448-024

RM4005A (8115-448-024), Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]3.01 in
[B]0.77 in
[C]2.283 in
[D]2.563 in
[F]1.303 in
[TH]M56 x 1.5 
corsa per giri dell’albero5 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere0.138 in
Diametro delle viti, nominale40 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeVenduta separatamente 
MaterialeSteel 
Model CodeRM4005A 
Number of Circuits
PrecaricoNon precaricato 
Quantità di cuscinetti a sfere304 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: